Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Características elétricas
-
Operação da antena :
Passivo
-
Impedância (Ω):
50
Características do corpo
-
Antenna Weight :
1.79 g [ .063 oz ]
Dimensões
-
Comprimento do cabo :
.2 m [ .66 ft ]
-
Altura do produto :
1 mm [ .039 in ]
-
Comprimento do produto :
40 mm [ 7.874 in ]
-
Largura do produto :
8 mm [ .314 in ]
Disponibilidade do produto
-
Região Aplicável :
Global
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco e Caixa
Outro
-
Nível de precisão :
Padrão
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.