Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Com tela :
Com tela
-
Estilo da blindagem do cabo :
Fita de cobre
-
Installation Technology :
Mechanical
-
Tipo de bucha :
800A
Características elétricas
-
Classe de tensão (kV):
≤ 17.5
Características do corpo
-
Material de Isolamento :
Polymeric
-
Compatible Conductor Material :
Copper, Aluminum
Dimensões
-
Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²):
400
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm):
31 – 37
Operação/Aplicação
-
Certificado de construção naval-offshore :
Não
-
Dead Break Connection Product Type :
T-Connector
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
GB/T 12706.4-2008
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Ásia
Outro
-
Instrução de instalação :
Inglês