Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Reed Relay
Recursos de configuração
-
Número de contato dos polos :
1
-
Op��es do rel� :
Power Switching
-
Disposição de contato :
1 Forma A (SPST-NO)
Características elétricas
-
Tensão de entrada (VAC):
100
-
Resistência da bobina (Ω):
2000
-
Tensão de entrada (VDC):
100
-
Carga de comutação de contato (mín) :
10mA a .01V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
200
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
200
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
250
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
.4
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
1
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
.4
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
.4
-
Classificação atual de contato (A):
1
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
24
-
Tensão nominal de contato (VDC):
24
-
Potência nominal da bobina (W):
.288
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
1500
Características do corpo
-
Peso do Produto :
1.4 g [ .0494 oz ]
-
Tipo de invólucro :
Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable
Recursos de contato
-
Material de contato :
Rutênio
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal :
Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina :
Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em placa
Dimensões
-
Altura do produto :
5.1 mm [ .2 in ]
-
Comprimento do produto :
19.3 mm [ .759 in ]
-
Largura do produto :
6.4 mm [ .251 in ]
Condições de uso
-
Categoria Ambiental de Proteção :
RTIII
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 85
-
Temperatura do ambiente (máx) :
85 °C [ 85 °F ]
Operação/Aplicação
-
Processo de solda :
Solda por onda
-
Sistema de atuação :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CA
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Tubo, Tubo
Outro
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
70 – 85
-
Classe de corrente de contato (A):
0 – 2
-
Classe de potência nominal da bobina (W):
.2 – .3
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
0 – 6
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
16 – 20
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
6 – 8