Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Resistência do isolamento (MΩ):
5000
-
Tensão de operação (VAC):
125
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Características da habitação
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
28
-
Comprimento do conector :
49.17 mm [ 1.936 in ]
-
Tamanho do fio (mm²):
.08
-
Altura do conector :
8.48 mm [ .334 in ]
-
Tamanho do fio (CMA):
158
-
Largura do conector :
5.58 mm [ .22 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
.71 – .87 mm [ .028 – .034 in ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CSA LR7189 | UL E28476
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação UL :
Reconhecido
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA | UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Tubo | Tubo
-
Quantidade de embalagem :
60
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.