Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tecnologia de terminação de cabo de passagem :
Termorretrátil
-
Estilo da blindagem do cabo :
Cobre de fio
-
Isolamento :
Polimérico
-
Família de produtos :
Raychem
Características elétricas
-
Classe de tensão de terminação do cabo de passagem (kV):
≤ 12
Recursos de contato
-
Ressalto mecânico incluído (M12, condutor) :
Não
-
Ressalto mecânico incluído (M16, condutor) :
Sim
Dimensões
-
Faixa de seção transversal (mm²):
120 – 240
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação :
Interior
Normas da indústria
-
Especificação de design :
GOST 13781.0.86,UHL 1, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto de terminação do cabo de passagem :
CIS, Rússia
Outro
-
Instrução de instalação :
Tcheco