Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
MT2A - Voltage Divider
Características do corpo
-
Material do estojo :
Alumínio
Dimensões
-
Faixa completo do movimento (mm):
762
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS):
±.15
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação IP :
IP50
-
Aprovações de áreas perigosas :
Não
Outro
-
Repetibilidade (% of FS):
.02
-
Unidade de codificador :
Não
-
Cabo de medição :
Aço inoxidável revestido de náilon