Robôs do futuro

Indústrias

Conectividade sem Fio com a TE: Viabilizando Robôs de Última Geração

O portfólio e as soluções de design da TE Connectivity atendem às necessidades técnicas da maioria dos robôs de serviço atuais e futuros.

Descubra nossa ampla gama de produtos para robôs de serviço. Com um forte reconhecimento global da marca, a TE permite que empresas grandes e pequenas transformem ideias em tecnologias que podem transformar a maneira como o mundo trabalha e vive amanhã. Oferecemos um amplo portfólio e soluções com recursos que satisfazem os requisitos de seus projetos futuros, como estabilidade, resistência a choques, transmissão de alta velocidade e dimensões reduzidas. Navegue por nossas recomendações de produtos abaixo para robôs de serviço. Você também pode fazer o download de recursos, como o nosso guia de soluções e o kit de amostra virtual, para sua referência de design.

A TE Connectivity capacita o futuro da robótica de última geração com conectividade sem fio
A TE Connectivity capacita o futuro da robótica de última geração com conectividade sem fio

Robôs de limpeza

robô de limpeza limpando
Os robôs de limpeza precisam de capacidades de detecção de obstáculos e de uma corrente estável para uma operação segura e maior eficiência.

Robôs de boas-vindas e de entrega de refeições

robô de serviço
Os robôs de boas-vindas e de entrega de refeições requerem instruções interativas, uma área ocupada pequena e tamanhos de componentes específicos. Durante a operação, a estabilidade, o desempenho à prova de choque e uma fonte de energia com alta capacidade são necessidades essenciais.

Robôs de transporte

robô de serviço
Os robôs de transporte precisam de posicionamento por GPS, transmissão de dados para mercadorias específicas e requisitos para o ambiente de implantação.

Robôs de transporte de armazém (AVG, AMR)

robô de serviço
Os robôs de transporte de armazém exigem posicionamento por GPS, registros de mercadorias, estatísticas e outras necessidades, além de requisitos para o ambiente de implantação.
robô de serviço

Perguntas frequentes sobre a seleção de componentes para robôs de serviço  

P1: Os requisitos técnicos para a conectividade sem fio de robôs são genéricos ou especificamente escolhidos?

R1: Os requisitos técnicos para a conectividade sem fio de robôs geralmente são escolhidos especialmente, pois diferentes aplicações de robótica precisam se adaptar a diferentes ambientes e condições. Seja em ambientes internos, externos ou industriais, os requisitos para a conectividade sem fio de robôs são únicos em cada ambiente. Portanto, é necessário selecionar as tecnologias de conexão sem fio apropriadas com base em cenários de aplicação específicos.

 

P2: Quais são os principais fatores a serem considerados ao escolher uma tecnologia de conexão sem fio para um robô?

R2: Os seguintes fatores-chave precisam ser especialmente considerados: resistência à interferência, cobertura, estabilidade e confiabilidade da conexão, baixo consumo de energia durante a operação, bem como alta largura de banda e baixa latência. Esses fatores são essenciais para garantir o bom funcionamento e o desempenho do robô em uma variedade de aplicações.

 

P3: Em quais áreas de aplicação da robótica a tecnologia de conexão sem fio 5G pode promover ainda mais o desenvolvimento?

A3: Redes 5G oferecem um bom suporte para a aplicação de tecnologias de realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR), e a alta velocidade e a baixa latência da tecnologia de conexão sem fio 5G permitem que os robôs obtenham processamento de dados e tomada de decisões mais rápidos. Com essas tecnologias, os robôs podem proporcionar uma experiência de usuário mais imersiva e visual.

 

 

Mais perguntas frequentes

Clique no link abaixo para ver mais perguntas frequentes sobre a seleção de componentes para robôs de serviço.