![Conectores AMP CT](/content/dam/te-com/images/channel/global/application-hero/ampct-minict.jpg)
Conectores de terminação comum (CT)
Nosso sistema de conectores AMP CT consiste em uma extensa oferta de produtos empregados amplamente na indústria. Nossa linha de conectores CT foi projetada com contatos em passos de 2,0 mm, 1,5 mm e 1,2 mm. As três linhas apresentam uma grande variedade de barras laterais de placa que se acoplam aos contatos e invólucros que oferecemos.
Conectores AMP Micro CT
![Conectores AMP Micro CT](/content/dam/te-com/images/consumer-devices/global/products/micro-ct-620x250.jpg)
A série de conectores AMP Micro CT da TE Connectivity tem desempenho superior na capacidade de fabricação de chicotes elétricos. Uma variedade de máquinas de fabricação de chicotes está disponível, desde ferramentas manuais para produção de baixo volume até máquinas automáticas de crimpagem de alta velocidade para produções de médio a alto volume. Os novos conectores e conjuntos de cabos AMP Micro CT da TE podem fornecer uma solução econômica de roteamento de fios para necessidades de energia ou sinal, economia potencial de espaço na placa de circuito impresso, melhorias de eficiência e desempenho superior. As máquinas de crimpagem automática AMP de alta velocidade são mais fáceis de operar, ajudando a eliminar a necessidade do trabalho tedioso de trocar peças dentro do equipamento para se adaptar às mudanças nos estilos de chicotes elétricos.
Conectores AMP Mini CT
Os AMP Mini CT da TE Connectivity são conectores fio a placa e fio a fio miniaturizados. Assim como acontece com a série de conectores AMP CT padrão, esses conectores são personalizados tendo em vista uma produtividade melhor do chicote e contam com um design compacto com contatos em um passo de 1,5 mm. Os conectores laterais de fio podem ser usados para produzir uma grande variedade de estilos de chicote por máquinas de montagem de alta velocidade totalmente automáticas.
Conectores AMP CT
Os conectores AMP CT da TE Connectivity são soluções de interconexão em miniatura fio a placa e fio a fio. A série de conectores AMP CT tem desempenho comprovado em sua capacidade de fabricação de chicote de fios. Uma variedade de máquinas de fabricação de chicotes está disponível, desde ferramentas manuais para produção de baixo volume até máquinas automáticas de crimpagem de alta velocidade para produções de médio a alto volume. As máquinas de crimpagem automática AMP de alta velocidade são mais fáceis de operar, eliminando a necessidade do trabalho tedioso de trocar peças dentro do equipamento para se adaptar às mudanças nos estilos de chicotes. Existem dois tipos de carcaças disponíveis, inclusive crimpagem e MT (Mass Terminated, Terminação em massa), pré-carregadas com contatos de deslocamento de isolamento. A caixa ou os cabeçalhos cobertos são altamente resistentes à escavação no acoplamento/desacoplamento.
Aplicações Selecionadas
- Equipamentos comerciais
- Máquinas industriais
- PCs
- Impressoras
- Áudio
- Ar-condicionado
- Iluminação
- Onde sinais ou energia sejam roteados