motor do ventilador de ar condicionado, motor do ventilador de ar condicionado, motor do sistema de ar condicionado

Soluções para motores de sopradores e ventiladores

POTENCIALIZANDO O CONFORTO

Aumente a eficiência do seu sistema HVAC com as soluções de componentes da TE para motores CA. Descubra soluções de fios magnéticos sem solda, conectores de energia, sensores e muito mais.

A CONECTIVIDADE POR TRÁS DO CONFORTO: EXPLORAR OS COMPONENTES DO MOTOR

À medida que cresce a demanda por sistemas de motores elétricos eficientes, o portfólio robusto da TE oferece soluções projetadas para a capacidade de fabricação, redução de custos e maior confiabilidade. Na tecnologia de bombas de calor e ar condicionado, os motores são essenciais para a transferência eficiente de calor, o fluxo de ar e o conforto durante todo o ano. Os motores do compressor HVAC, do ventilador CA e do soprador exigem componentes duráveis capazes de suportar alta vibração e ambientes adversos, além de serem compactos. Acabe com o calor de sua busca e explore conectores miniaturizados de energia e sinal com proteção selada com classificação IP67 contra água, poeira e detritos. Explore a tubulação termorretrátil de alto desempenho e a linha de terminais de conexão rápida ergonômica de baixa força de inserção.

  1. Pronto para elevar o seu jogo de compressor de bomba de calor?

Mergulhe mais fundo no mundo das soluções sem solução com o nosso estudo de caso exclusivo. Com maior foco em um futuro mais sustentável, as indústrias em todo o mundo estão ampliando a produção de tecnologias de baixo carbono e eficiência energética, e exigem componentes elétricos que possam acompanhar esse crescimento. Não perca o futuro da eficiência – aproveite a oportunidade para melhorar a sua tecnologia de bombas de calor hoje.

Soluções Sem Solda para Fios Esmaltados em Motores Elétricos
Soluções de fios magnéticos sem solda para motores

SOLUÇÕES PARA FIOS ESMALTADOS

Os engenheiros que buscam otimizar os processos de fabricação de motores elétricos podem encontrar valor nas soluções de fios magnéticos sem solda da TE, juntamente com opções econômicas de ferramentas para fios de cobre e alumínio. Descubra nossos terminais de encaixe MAG-MATE, projetados para conexões eficientes dos fios magnéticos do motor dentro da carcaça do compressor, bem como os terminais de encaixe MAG-MATE feitos sob medida para conexões de fios condutores na carcaça do chicote. Além disso, explore nosso alojamento de bloco de cluster para conexões de conector de passagem perfeita. Nossas soluções facilitam as conexões automatizadas de motores e simplificam a conectividade de links entre chicotes e passagens para os fabricantes.

Soluções Sem Solda para Fios Esmaltados em Motores Elétricos
Componentes de fios magnéticos Experimente antes de comprar!

Conectores de alimentação e sinal

O senhor está procurando conexões seguras que possam resistir a altas vibrações? A TE oferece soluções de conectores que atendem às necessidades de engenharia, oferecendo versatilidade, vedação e miniaturização. Desde a alimentação de motores HVAC até o atendimento a várias normas e padrões globais, nossos conectores oferecem desempenho inigualável e facilidade de montagem em espaços apertados.

TUBO TERMORRETRÁTIL

Quando se trata de gerenciamento de fios, isolamento adicional ou proteção em ambientes desafiadores, os tubos termorretráteis surgem como a solução definitiva para o mercado de HVAC.  Sua versatilidade e confiabilidade o tornam essencial em uma ampla gama de aplicações em sistemas HVAC. Seja para proteger os fios da abrasão, evitar a infiltração de umidade ou isolar componentes em condições extremas, os tubos termorretráteis da marca Raychem oferecem um desempenho inigualável. 

Série de bate-papos técnicos sobre HVAC
Descubra o futuro da inovação em HVAC em nossa série exclusiva de webinars

Terminais e Emendas

As soluções de terminais e emendas da TE são projetadas para fornecer conexões eficientes de fio a fio e de fio a placa nos sistemas HVAC. Nossa linha de terminais FASTON inclui receptáculos de aço niquelado de alta temperatura e receptáculos de latão estanhado que utilizam nossa tecnologia F-Crimp, Tab-Lok e a nova tecnologia de crimpagem 2D.

RELÉS

Os relés atuam como intermediários entre os sinais de controle e os circuitos elétricos de alta potência que acionam os motores dos ventiladores CA, facilitando assim a automação e o controle dos sistemas HVAC. Além disso, os relés controlam a chave liga e desliga dos motores para garantir que o sistema HVAC mantenha os níveis de temperatura desejados. Explore o portfólio de relés compactos e de alto desempenho da TE.