シャーシ マウント抵抗器

放熱・冷却を促す設計

TE では、定格電力と範囲 (5 W から 300 W まで) が異なる 10 種類のシャーシ マウント抵抗器をご提供しています。当社のシャーシ マウント抵抗器は、さまざまなパルス エネルギ定格やお客様の機器への接続方法に合わせてカスタマイズできます。

シャーシ マウント抵抗器は、巻線抵抗器の技術を用いて製造されており、セラミック コアが射出成型アルミニウム製シャーシ マウント ハウジング内に成形されているのが特徴です。 巻線設計によってパルス処理能力が最大限に高まるほか、アルミニウム ハウジングは熱伝導性に優れています。TE が提供するシャーシ マウント抵抗器は、モータ制御・ブレーキ システム・溶接・X 線など、幅広い用途に対応するよう設計されています。