油井向けコネクタ

極度の低温/高温、液状化学物質にさらされる環境で、生命線となる接続を実現する

極度の低温/高温、高腐食性化学物質にさらされる油井環境内において、コネクティビティを実現するために生まれたソリューション。スペース上の制約がある場合にも対応できる、スリムなコネクタです。

油井向けコネクタ

TE は SEACON 製品シリーズにおいて、HP/HT すなわち高い動作圧力 (最大 15,000 psig)、高い動作温度 (最高 300°F)、 スペース上の制約、コネクタからの油井内の液体の侵入を防止するハーメチック シールに関する要件など、油井用途で求められる独特の仕様に適した、膨大な製品の開発・試験を実施してきました。

SEACON 製品シリーズは、油井向け電気的インサート/ブーツ、空中嵌合コネクタ、電気/光ファイバ コネクタ、水中嵌合対応光ファイバ/電気コネクタ、油井向けコネクタなど、油井向けコネクティビティを完全網羅しています。

特長

  • 圧力: 15,000 psig (約 35,600 ft / 10,500 m)
  • 最大電圧 (交流): AC 1,000 V
  • 最大電圧 (直流): DC 2,500 V
  • 最大電流: 10 A
  • 316 ステンレス鋼、スーパー二相ステンレス鋼、チタン、インコネル、ナイトロニック 50にも対応可能。 詳細については TE までお問い合わせください

G3 水中嵌合対応光ファイバ コネクタ

第 3 世代の G3 コネクタは、既存の HydraLight 技術を活用しており、シングルモード/マルチモード光ファイバのいずれかで、6 つのチャネルをご利用いただけます。G3 コネクタは、ロー プロファイル型光ファイバ接続と操作のシンプルさ兼ね備えており、低損失の光学性能が求められる気密接続インタフェースに最適です。このコネクタは、フラットな接点または傾斜を付けて研磨した接点を選択でき、信号通信システムや、チュービング ハンガ接続、ツリー接続、ライザ監視システム、石油ガス田維持用地震探知システム (LoFS) などの光学測定/センシング システムに最適です。

G3 水中嵌合対応光ファイバ コネクタ

 特長
 
  • 極めて小型の形状で、低損失の光ファイバ性能を実現

  • マッチング ペア不要 

  • 内部圧力補償: 15,000 psig (約 35,600 ft/10,550 m)、動作温度: 107°C ~ 150°C

  • 設置面積 <1.5 × 0.875" 



  • 6 チャネル (シングルモード/マルチモード)

  • 内部の可動部品点数を削減

  • シンプルな動作 

  • 過酷な科学的環境にも対応するエラストマを使用 

  • 「結合チャンバ」コンセプトを採用 

  • 遠隔操作無人探査機 (ROV)、ダイバー、スタブ プレート操作に対応
SEACON G3 水中嵌合対応コネクタ
SEACON G3 水中嵌合対応コネクタ

4 チャネル空中嵌合光ファイバ コネクタ

要件の厳しい油井環境向けに設計・開発された、小型のコンパクト コネクタ。困難さを極める条件に特化して、材料・設計を選択しています。コンパクトなこのコネクタは、サイズを最小限に抑える必要のある幅広い用途に適しています。

4 チャネル空中嵌合光ファイバ コネクタ

特長

 

  • 小型 
  • 幅広い定格温度範囲 


  • シングルモード/マルチモード光ファイバに対応 
  • 要件に対応する材料・結線をご用意 
  • 二重 "O" シール 
  • 現場で設置可能 (特定環境にて) 
SEACON 4 チャネル空中嵌合光ファイバ コネクタ
SEACON 4 チャネル空中嵌合光ファイバ コネクタ

フロロエラストマ コネクタ

この 8 極コネクタ ペアは、センシング パッドにつながるアーム内に取り付けられる配線ツールを想定して設計されました。つまり、ツールを回収すれば、工具や特殊な訓練なしでもセンシング パッドを手早く簡単に交換できることになります。油井内の高圧・高温の液状物質に直接さらされるため、コネクタはフロロエラストマ内に成形されています。ケーブルには ETFE (エチレン テトラフロロエチレン) 製の外部ジャケットが設けられていることから、ケーブル ジャケットへのシールには被覆技術が使われてきました。こうすることで、非固定側は現場で取り付け可能になりますが、はんだ付けが必要です。接続理念は、TE が提供している WET-CON コネクタシリーズの標準タイプをベースにしています。ピン接点のシール径は一定で、ソケット穴に差し込んだとき、一体成形された 2 つの O リングとこの径を突き合わせる形になります。つまり、接点とアースの間には 2 つの O リングシール、異なる接点どうしの間には 4 つの O リングシールが設けられていることになります。設計時点で圧力差がないため、コネクタ ペアは優れた耐圧性を備えています。

フロロエラストマ コネクタ

特長
 
 
  • 高温度定格 

  • 高圧力定格 

  • 優れた電気的特性 

  • 電気接点数: 8 

  • 過酷な環境に適合 



  • 取り外し用に、外部に突出したグリップを配置 

  • 小型、軽量 

  • 非固定側は、現場で取り付け可能 

  • プッシュオン/プルオフ設計 (シール保持機構によりコネクタを保持) 

  • 水中嵌合可能な接触面パターンにより、キーイングを実現
  • 水中嵌合対応
SEACON フロロエラストマ コネクタ
SEACON フロロエラストマ コネクタ