ウェビナー

当社の接続ソリューションによっていかに電化鉄道および地下鉄網に電力を流し続けることができるかご覧ください。

録画版を視聴

鉄道と地下鉄の電力ソリューション

都市化・デジタル化・グローバル化などのメガトレンドや、人口構造の変化により機動性を求める声は高まっており、鉄道輸送活動は2050年までに2倍以上になると予想されています。また、鉄道は電化されている唯一の交通手段でもあります。したがって、電化を実現しサポートする、高品質で信頼性の高い製品の必要性がいっそう高まっています。


この需要を満たし、乗客の安全を確保するには、耐久性に優れて高性能な接続ソリューションが必要です。TE は、鉄道および地下鉄ソリューションとその電力網の接続において、過酷な環境に耐える極めて強固で高品質な製品を提供しています。 当社のソリューションは、迅速かつ途切れることなく設置でき、最も影響の少ない時間帯を選んでメンテナンス サポートができるため、停電やサービスの中断を最小限に抑えるのに役立ちます。

頼れる高性能と耐久性

35+

施工されたSIMEL架線コネクタの耐用年数

60+

電力網の接続における実績(年)

接続のワンストップ パートナー

当社には、多様で過酷な環境に対応する耐久性を備えた高性能な電化鉄道および地下鉄向け接続ソリューションを長期にわたって提供してきた実績があります。当社の製品ラインアップには、Raychem ケーブル付属品、SIMEL メカニカル コネクタ、Bowthorpe EMP サージアレスタ、Raychem 野生動物および設備保護ソリューション、碍子があり、これらが高速車両で電力を流し続けることを可能にしています。 


当社は、迅速かつ途切れることなく納入し、要求に応じた施工サービスを提供します。当社は中断することのできないサービスの重要性を理解しており、多くの拠点で現場サービス要員が待機し、影響の少ない時間帯に短時間でサポートを提供します。また、個別の課題に応じて解決提案ができるリソースと専門知識も備えており、お客様と共に、課題を解決する製品を共同開発できます。

鉄道および地下鉄の接続で当社が提案できるコンサルティング、ソリューション、専門知識がもたらすメリットの詳細を今すぐご覧ください。

鉄道の景観

コンサルティング

当社の専門家は各地域の言語に精通していますので、お客様のいる場所へ出向いて課題を理解し、最も適切な解決法をお勧めすることができます。

設計

お客様の要望はそれぞれ異なります。当社のエンジニアリング チームがお客様と協力し、個別の課題に応じた解決法を提案します。

テスト

当社は、品質・効率性・信頼性におけるお客様の高い要求に確実に対応できるように、認可を受けた試験場で複数回の厳しいテストを経た上での提案をしております。

トレーニング

当社は、ほとんどの製品において、施工時の正確性を増すためのお手伝いとして、お客様向けの特別な施工トレーニングと能力評価を実施しております。

当社の鉄道および地下鉄の製品ポートフォリオ

当社の鉄道と地下鉄の製品ラインアップガイドを今すぐダウンロードしてください。このガイドは、当社製品の概要と、各製品の設置場所をまとめたものです。

当社の鉄道および地下鉄での当社製品ラインアップガイドを今すぐお求めください。

ケーブル端子ソリューション

TE の Raychem 熱収縮および常温収縮端末処理材は、長期間の電気的ストレスにも対応します。TE の材料科学により、施工は容易で、なおかつ高い信頼性があります。

開閉器および変圧器ソリューション

施工が容易なコンパクト設計の TE Raychem インナー コーンおよびアウター コーン セパレート コネクタは、ほぼすべてのケーブル タイプに適合し、施工時間の短縮とコスト削減を可能にします。  

 

トンネル断熱材ソリューション

当社の Raychem カバーは、フラッシュオーバーややっかいなトリップによる停電の原因の多くを取り除きます。鉄道用途に特別に配合された Raychem の材料から製造されており、高品質な絶縁を実現します。

高電圧変電所における接続

確実な接続と野生動物および設備保護ソリューションを変電所向けに提供します。これらは、変電所の新設や修復時に施工して性能を向上させることができます。

回避線 & 架線システム ソリューション

TE の製品ラインナップは幅広く、SIMEL 電架線ドロッパー、分岐コネクタ、Raychem 碍子、Raychem 野生動物および設備保護ソリューション、Bowthorpe EMP サージアレスタなどがあります。それらの長期的な寿命は現場で実証されており、ご要望に応じて個別の設計も可能です。

運動エネルギー回生システム ソリューションおよび第三軌条システム

当社の接地、せん断ボルト、圧縮コネクタは迅速かつ容易に施工できるように設計されており、耐腐食性を備え、接地異常の低減に貢献します。

高電圧屋根上システム ソリューション

当社の取り揃える屋根上アプリケーションは、鉄道会社に認可された高電圧の部材の組み合わせの最適化を実現します。