Corcom ファシリティ電力フィルタ
保護機能と安全機能双方を目的とした Corcom EMI ファシリティフィルタ。MIL-PRF-15733 を満たすよう設計されており、障害や誤作動などが許されない用途や設備向け
精度の高い測定や機器が関与するシールドされた設備と用途では、EMI/RFI 放射がない環境が必要です。 電力、データや電話をはじめとするすべての信号に対応したファシリティフィルタを EMI/RFI 筐体へのあらゆる電気的侵入に対して使用し、不要輻射を低減します。シールドされた領域を密閉状態とすれば、すべての放射を削減または封印できます。筐体スタイルのフィルタは、無線周波数に対して安全なキャビネットに取り付けた着脱式モジュールで構成されます。このタイプには、侵入点がシンプルであること、現場設置による優れた RF 整合性、フィルタのメンテナンス容易化などの重要な利点が多数あります。スタンドアロン フィルタは、筐体モデル同等のフィルタ性能を発揮しますが、単一または複数線の用途で使用できるように、自己完結型の端子付きで用意されています。
包括的な工場試験プログラム
ご希望によりデータ提供可能
- 挿入損失
- 電圧降下
- 高調波歪み
- 端子強度
- 定格温度
- 絶縁耐圧
- D.C. 絶縁抵抗
- 定格電流および過負荷特性
Corcom ファシリティ電力線フィルタ シリーズ
受信制御とエミッション規格準拠の両方に対応
-
TECUL シリーズ
2 ~ 4 個の容量入力で拡張レンジ バッファ ネットワークフィルタを備えた (225 ~ 1200 A) NEMA キャビネット スタイルフィルタ筐体
-
CDEUW シリーズ
2 ~ 4 個の容量入力フィルタを備えた NEMA キャビネット スタイル フィルタ 筐体 (10 ~ 225 A 用)
-
CDEUX シリーズ
2 ~ 4 個の容量入力で拡張レンジ バッファ ネットワークフィルタを備えた (225 ~ 1200 A) NEMA キャビネット スタイルフィルタ筐体
-
CDEUL シリーズ
2 ~ 4 個のインダクティブ入力で拡張レンジ バッファ ネットワークフィルタを備えた (225 ~ 1200 A) NEMA キャビネット スタイルフィルタ筐体
-
LU シリーズ
CDEUL、CDEUX、CDEUL、TECUL の各キャビネット スタイル フィルタ用 NEMA キャビネット脚。
-
SPFC シリーズ
CDEUX、CDEUW、CDEUL、TECUL、CDSUW、CDSUX フィルタ用力率補正コイルオプション、12 ~ 48 A をご用意
-
CDSUX-C シリーズ
ねじ込み式継ぎ手を備えた 10 A ~ 225 A スタンドアロン拡張レンジ フィルタ
-
CDSUW-C シリーズ
ねじ込み式継ぎ手を備えた 10 A ~ 225 A スタンドアロン拡張レンジ フィルタ
-
CDSUA シリーズ
ねじ込み式継ぎ手を備えた、100 kHz ~ 10 GHz の商用用途向け、30 A ~ 100 A スタンドアロンフィルタ
TE は 50 年以上にわたり、電子機器用の RFI フィルタ技術の開発に取り組んできました。当社では最高品質の製品設計と製造技術に注力することにより、RFI 技術の世界的リーダーとなれたことを誇りに思っています。これらのフィルタは、最高品質の設計、コンデンサ、インダクタ、および技術力により作られています。当社では信頼性の高い軍用フィルタに求められる細心の取り扱いへのニーズを理解しており、同様の品質を大型の電力ライン製品群にも適用しています。