MTA 100 コネクタで組立工程を合理化
TE Connectivity の MTA 100 コネクタは、電線対ポスト用途向けの効率と信頼性を高めるように設計されています。AWG 22 ~ 28 の電線サイズに対応するこれらのコネクタは、デュアル ビーム圧接端子(IDC)があらかじめ搭載されており、電線のストリップや端子の損傷を必要とせず、ワンステップで素早く組み立てられます。コネクタとヘッダは 2~28 の極数があり、シュラウド ヘッダを除き、端から端までスタック可能で、逆嵌合を防止する成形リブを備えています。クローズドエンドコネクタ、ロックランプ付きフィードスルーコネクタ、オプションの分極タブなどのスタイルにより、MTA 100システムは配線工程を簡素化し、エラーを減らし、メンテナンスを改善します。
製品の特長
MTA-100 IDC コネクタおよびヘッダ & CST-100 端子およびハウジング
| MTA-100 | CST-100 II | |
| センターライン(mm/in) | 2.54 / 0.100 | 2.54 / 0.100 |
| 端子の終端 | IDC | 圧着 |
| 電線対電線オプション | 予定 | 予定 |
| 極数 | 2-28 | 2-28 |
| ワイヤ サイズ(AWG) | 28-22 | 26-22 |
| 電線絶縁体最大径 | 0.060* 1.52 |
0.065 1.65 |
| 定格電流 (A) | 5 | 4 |
| 定格電圧 最大(V AC) | 250 | 250 |
| 使用温度範囲(°C) | -55 ~ +105 | -55 ~ +105 |
| UL 燃焼性 | V-0、V-2 | V-0 |
| 交換用端子 | はい | はい |
* 一度に 1 極を終端する場合。
注目の製品
MTA-100
- PCB コネクタ カバー - MTA 100:ナイロンおよびポリエステル
- ナイロン金メッキ、嵌合アライメント付き - MTA 100:プラグ および リセプタクル
- ナイロン金メッキ、嵌合アライメントなし - MTA 100:リセプタクル
- ナイロン錫メッキ、嵌合アライメント付き - MTA 100:プラグ および リセプタクル
- ナイロン錫メッキ、嵌合アライメントなし - MTA 100:リセプタクル
- PCB ヘッダ、ポリエステル、覆いなし、嵌合アライメント - MTA 100:垂直型 および 水平型
- PCB ヘッダ、ポリエステル、覆い付き、嵌合アライメント - MTA 100:垂直型 および 水平型
- PCB ヘッダ、ポリエステル、覆いなし、嵌合アライメントなし - MTA 100:垂直型 および水平型
- PCB ヘッダ、ナイロン、面実装 - MTA 100:垂直型および水平型
- PCB ヘッダ、ナイロン、スルーホール - MTA 100:垂直型および水平型
- PCB ヘッダ、ポリエステル、ブレークアウェイ - MTA 100:垂直型および水平型
- リセプタクル ハウジング:2.54 mm、1列、CST-100 II
- コネクタ端子:ソケット/レセプタクル、電線対基板/電線対電線、MTA 100