この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

この製品の構成と価格を今すぐ確認する

概要

利点

  • 短時定数 (液体中 400 ミリ秒)
  • ±0.2℃ の公差 (0℃ ~ 70℃) を標準で提供
  • 他の公差にもご要望に応じて対応いたします
  • 温度範囲 -40ºC ~ +125ºC  

用途

  • 小型のサイズで局部的な温度検知を実現
  • 小型医療用プローブ
  • マイクロ流量検知 
仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • NTC センサのタイプ  NTC サーミスター

  • 抵抗公差 (25°C 時) (%) ± .88

  • 公差ベータ値 (%) ±.5

寸法

  • リード ワイヤの長さ  56 mm [ 2.205 in ]

使用条件

  • 抵抗 (25°C 時) (kΩ) 30

  • 使用温度範囲  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

参照番号

  • TE用番号 CAT-NTC0036

関連資料

データ シート/カタログ ページ