製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。
製品のタイプの特徴
-
コネクタ製品タイプ
コネクタ アセンブリ
-
接続タイプ
ケーブル対パネル | 電線対電線
-
防水性
はい
-
コネクタおよびコンタクトの嵌合先
ワイヤ&ケーブル
-
丸型コネクタのタイプ
プラグ
-
シェルのタイプ
ストレート プラグ
構成の特徴
-
極数
21
-
パワー極数
0 | 21
-
シグナル極数
0 | 21
-
端子装着済み
No
ボディの特徴
-
シェル めっき材質
カドミウム O.D. | カドミウム、O.D.
-
シェルのベース材料
アルミニウム | アルミニウム 6061-T6
-
丸型コネクタ絶縁被覆材のタイプ
硬質誘電体/シリコン
-
密閉シール済み
いいえ
端子の特徴
-
端子の定格電流 (最大) (A)
13
-
ジェンダーの変換
いいえ
-
端子レイアウトの配置
23 – 21 | 丸型
-
丸型コネクタ端子のタイプ
ソケット | ピン/ソケット
機械的アタッチメント
-
コネクタ取り付けのタイプ
ケーブル マウント (フリー ハンギング) | パネル マウント
-
極性コード
B | 通常
-
嵌合調整のタイプ
キー付き | 極性
-
嵌合保持
あり | なし
ハウジングの特徴
-
ピッチ
.06 mm [ .1 in ]
-
丸型コネクタ シェルのサイズ
23 | H (23)
-
調整溝付き
クロッキング
寸法
-
ワイヤ サイズ (mm²)
.52 – 1.31 | .61 – 1.21
-
ワイヤ サイズ (AWG)
16 – 20 | 20 – 16
動作/用途
-
回路用途
パワーおよびシグナル | 電源
-
シールド処理済み
はい