注目の製品: ロープロファイル モバイル バッテリー コネクタ

薄型モバイル デバイス向けの信頼性の高い設計

当社の提供する高さ 1.9mm の新しいロープロファイル バッテリー コネクタは、お客様のモバイル デバイス設計に柔軟性を与え、信頼性の高い接続と競争力のある生産コストを実現します。

February 20, 2013

上海 – TE Connectivity (TE) は本日、高さ 1.9mm の新しいモバイル デバイス向けロープロファイル バッテリー コネクタを発売しました。高性能で費用対効果が高く、より薄型のモバイル デバイスへの需要が世界的に高まる中、TE は業界のニーズに対応しながら信頼性と耐久性をも最適化するロープロファイル バッテリー コネクタを設計しました。

「モバイル バッテリー相互接続の新しいソリューションを設計することは、当社の製品開発チームに、型にとらわれない発想で最終消費者の視点に立って考えることを要求しました」。TE 消費者向けデバイス部門のプロダクト マネージャ、Masaki Shoji 氏はこのように語ります。「私たちが焦点を合わせたのは、個々のお客様の設計に適応できる柔軟性を持つと同時に、信頼性の高い接続と競争力のある生産コストも実現するロープロファイル設計のモバイル バッテリー コネクタを開発することでした。」

このロープロファイル バッテリー コネクタの主な特徴は以下のとおりです。

  • 単一のコンポーネントに縮減することによって生産コストを低減
  • より薄型で現代的な最終製品を実現する、改善された設計効率と 1.9mm のロープロファイル高
  • 振動、極端な温度、衝撃などの外的擾乱に対する高い電気的信頼性
  • 高い耐久性と長期の耐用年数 – 5,000 回の耐久性試験において端子の損傷なし