Connecteurs de la série DEUTSCH DT (anglais)

Les connecteurs de la série DEUTSCH DT offrent une fiabilité éprouvée sur le terrain et une qualité robuste. Les points forts de la conception DT incluent le montage de collerette en option, les dispositions à plusieurs broches et la flexibilité de conception. La série DT offre au concepteur la possibilité d’utiliser plusieurs contacts de taille 16, chacun d’une capacité continue de 13 ampères, à l’intérieur d’un seul boîtier.

Nous proposons plusieurs types d’outils pour faciliter le sertissage de fils manuel et en production. Les outils sont spécifiques aux contacts solides ou aux contacts emboutis et formés. Afin de garantir un sertissage correct et d’atteindre les spécifications de performance les plus élevées, les contacts DEUTSCH doivent être sertis avec l’outillage DEUTSCH. Les pièces, les procédures et l’outillage appropriés doivent être utilisés.

Insertion du contact

  1. Saisissez le contact serti à environ 25,4 mm derrière le fût à sertir du contact.
  2. Tenez le connecteur avec le passe-câbles arrière tourné vers vous.
  3. Poussez le contact directement dans le passe-câble du connecteur jusqu’à ce que vous sentiez un clic. Une légère traction permet de vérifier qu’il est bien verrouillé en place.
  4. Une fois que tous les contacts sont en place, insérez la cale de blocage. Appuyez dessus jusqu’à ce que vous sentiez un clic. 

REMARQUE : Utilisez la même procédure pour les deux moitiés du connecteur.

Retrait du contact

  1. Retirez la cale à l’aide d’une pince à bec demi-rond, d’un tournevis ou d’un outil en forme de crochet. Tirez sur la cale pour la retirer.
  2. Pour retirer les contacts, tirez doucement le fil vers l’arrière et libérez le doigt de verrouillage en l’éloignant du contact avec un tournevis.
  3. Maintenez le joint arrière en place, car le retrait du contact déplacera le joint.
  1. Instructions de sertissage de contacts DEUTSCH (anglais)

Apprenez à sertir nos contacts DEUTSCH. Visionnez cette vidéo pour obtenir des instructions étape par étape sur le sertissage des contacts à l’aide d’outils manuels.