Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Technologie de l’extrémité du câble d’alimentation :
Thermorétractable
-
Style de blindage du câble :
Fil de cuivre, Fil de cuivre
-
Isolation :
Polymérique
-
Longueur de terminaison (mm):
1200
-
Famille de produits :
Raychem
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension de l’extrémité du câble d’alimentation (kV):
≤ 24
Fonctionnalités de contact
-
Cosses à serrage mécanique incluses (M12, conducteur) :
Oui
-
Cosses à serrage mécanique incluses (M16, conducteur) :
Non
Dimensions
-
Gamme de section transversale (mm²):
185 – 400
Fonctionnement/Application
-
Type d’application :
Intérieur
Normes de l’industrie
-
Spécification de la conception :
GOST 13781.0.86,UHL 1, HD CENELEC 629.1, IEC 60502-4
Disponibilité du produit
-
Disponibilité du produit de l’extrémité du câble d’alimentation :
CIS, Russie
Autre
-
Instructions d’installation :
Polonais