Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Guidage forcé
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
3 Form A (NO) + 1 Form B (NC)
-
Nombre de contacts :
4
-
Fonctionnalités spéciales du contact :
Contacts guidés par la force
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
1200
-
Résistance de bobine (Ω):
120
-
Tension nominale de bobine (VDC):
15
-
Courant nominal du contact (A):
8
-
Charge de commutation du contact (min) :
10 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
4000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
3000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1500
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
30 g [ 1.058 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgSnO2
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
PCB Termination
-
Type de borne :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
16.5 mm [ .649 in ]
-
Longueur du produit :
55 mm [ 2.16 in ]
-
Largeur du produit :
16.5 mm [ .649 in ]
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
5.5 mm [ .217 in ]
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
5.5 mm [ .217 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 70 °C [ -13 – 158 °F ]
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
70 °C [ 158 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et tube
Autre
-
Courant admissible contact (A):
5 – 10
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
16 – 20
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
1000 – 1500
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
15 – 20
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
50 – 60