Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
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
Horizontal
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de lignes :
1
-
Configuration carte-à-carte :
Perpendiculaire
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
.76 µm [ 30 µin ]
-
Type de contact :
Support
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
Polyester – GF
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
7.87 mm [ .31 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .62 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
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
Emballage