Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de cosse ronde :
Cosse à plage ronde fermée
-
Taille du goujon :
6, M3.5
-
Scellable :
Non
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support non destiné à l’isolation
Fonctionnalités de configuration
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
22 – 18
-
Taille du fil (mm²):
.3 – .9
-
Taille du fil (CMA):
592.06 – 1776.17
-
Diamètre du goujon :
3.68 mm [ .145 in ]
-
Épaisseur de patte :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur du produit :
14.2 mm [ .559 in ]
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
1.65 mm [ .065 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
170 °C [ 338 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
-
Compatible avec le matériau de placage de fil :
Étain
Normes de l’industrie
-
Cosse certifiée par un organisme gouvernemental :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
1
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée