Caractéristiques du type de produit
-
Catégorie d’assemblage de câbles :
Haute vitesse, Norme de l’industrie
-
Type d’assemblage de câbles :
QSFP28
-
Type de connecteur (extrémité A) :
Fiche QSFP28
-
Type de connecteur (extrémité B) :
Fiche QSFP28
-
Style de câble :
Madison TurboTwin - gainé rond
-
Style de verrouillage :
Verrou coulissant
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
16
-
Nombre de paires :
8
-
Nombre de positions du signal :
16
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du signal
-
Débit de données (Gb/s):
25
Caractéristiques du corps
-
Matériau de la gaine :
PVC
-
Égalisé :
Non
-
Couleur du câble :
Noir
-
Indice d’inflammabilité du câble :
CL2
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
Zinc moulé, Zinc moulé, Zinc moulé, Zinc moulé
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
33
-
Taille du fil (mm²):
.02
-
Diamètre du câble extérieur :
3.81 mm [ .15 in ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Sans halogène :
Oui
Autre
-
Configuration de l’assemblage de câbles :
Double extrémité
-
Longueur d’assemblage de câbles :
1 m [ 3.28 ft ]