Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de contact RF :
Coaxial
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Compatible avec le type de câble RF :
RG 141A, RG 58C
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Or
-
Matériau de base du boîtier :
Laiton
-
Style de suppression de contact :
Libération arrière
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Matériau de la bague :
Cuivre
-
Longueur de contact :
32.23 mm [ 1.269 in ]
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Taille du contact :
Taille 5
-
Type de contact :
Support
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Matériau de placage de la bague :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage hexagonal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Emballage
Autre
-
Matériau diélectrique :
PTFE