Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Argent
-
Courant nominal du contact (max) (A):
185
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Sans
-
Diamètre de la broche d’accouplement :
8 mm [ .32 in ]
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
5.08 – 10.16 µm [ 200 – 400 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Mat
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Épaisseur du matériau de sous-plaque du contact :
1.02 – 2.03 µm [ 40 – 79.92 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Jeu de barres
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
20
-
Méthode d’emballage :
Emballage