Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type d'interface modulaire :
RJ45
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Jacks et fiches de type RJ
-
Type de connecteur modulaire :
Jack
-
Options de mise à la terre :
Aucun
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration du port :
Port unique
-
Configuration des ports :
1 x 1
-
Densité des contacts du connecteur :
Standard
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de positions chargées :
8
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Orientation du verrou de la prise modulaire :
Standard – Verrou vers le bas
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.5
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1.25 µm [ 49.21 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches :
2.79 mm [ .11 in ]
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Fond
-
Axe central (pas) :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.19 mm [ .047 in ]
-
Hauteur du connecteur :
12 mm [ .472 in ]
Fonctionnement/Application
-
Type de voyant :
Sans voyant
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
-
Catégorie de performance :
Cat 3
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
600
-
Type de conditionnement :
Ruban monté sur bobine