Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'interrupteur :
Alimentation
-
Type d’actionneur :
Haut
-
Style d’actionneur :
Bascule
-
Type de connexion d’interrupteur :
Cosses de fil
Fonctionnalités de configuration
-
Indicateur/Légende de l’empreinte :
Aucun
-
Taille de la découpe du panneau :
11.3 x 12.06 mm [ .475 x .445 in ]
-
Configuration (pôle-direction) :
Double pôle - deux directions
-
Fonction de fonctionnement :
(Activé) Désactivé (Activé)
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
3
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
125
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
28
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Couleur de l’actionneur :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Argent
Caractéristiques du boîtier