Caractéristiques du type de produit
-
Dispositif scellé :
Oui
-
Type d’interrupteurs DIP et SIP :
DIP
-
Style d’actionneur :
Bascule encastrée
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
10
-
Nombre d’interrupteurs :
10
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
0,1
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Méthode d’étanchéité :
Ruban d'étanchéité
-
Couleur de l’actionneur :
Blanc
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Polysulfure de phénylène (PPS)
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Or
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Matériau de placage du contact de l’interrupteur :
Or
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.86 mm [ .152 in ]
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Profil bas :
Non
-
Ligne médiane (niveau) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Hauteur du produit :
6,86 mm [ .27 in ]
-
Longueur du produit :
26,37 mm [ 1.038 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 85
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube
-
Quantité d’emballage :
15