Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Type d’interface des fiches et connecteurs modulaires RJ :
RJ45
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Jacks et fiches de type RJ
-
Style de connecteur modulaire :
Jack
-
Options de mise à la terre :
Mise à la terre PCB
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Type de voyant d’état :
Non illuminé
-
Configuration de port :
Port unique
-
Configuration de la matrice de ports :
1 x 1
-
Densité des contacts de connecteurs :
Standard
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre de positions chargées :
8
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de languette de mise à la terre du PCB :
2
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Alliage cuivre-zinc, Alliage cuivre-zinc
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
-
Orientation du verrou du connecteur modulaire RJ :
Standard – Verrou vers le bas
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Emplacement de la languette de mise à la terre du PCB :
-3.05 mm [ -.12 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.2, 1.5
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
3.48 mm [ .137 in ]
Fixation mécanique
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Lieu d’entrée d’accouplement :
Côté
-
Ligne médiane (niveau) :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Nylon haute température
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Hauteur du connecteur :
9.58 mm [ .377 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Catégorie de performance :
Cat 5
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
396
-
Méthode d’emballage :
Boîte, Boîte et plateau