Tubos de metal

Mediante la adquisición de MicroGroup, TE Connectivity se convirtió en el proveedor líder de tubos de diámetro pequeño y de pared delgada para aplicaciones quirúrgicas, intervencionistas y de otros dispositivos médicos. Ofrecemos envíos rápidos a partir de nuestro amplio inventario, uno de los más grandes del mundo, disponible en varias aleaciones de acero inoxidable, tanto soldadas como sin soldadura.

Materiales

Grados de acero inoxidable

Grado Material
304 Tubo de acero inoxidable: resistente a la corrosión y hecho de acero inoxidable de amplio uso, con buena conformabilidad y fácilmente soldable.
304L Tubo de acero inoxidable: resistente a la corrosión y con mejor soldabilidad que el acero inoxidable 304 estándar.
316 Tubo de acero inoxidable: mejor resistencia a la corrosión y de mayor resistencia a temperaturas más altas que el acero inoxidable 304.
316L Tubo de acero inoxidable: resistente a la corrosión y con mejor soldabilidad que el acero inoxidable 316 estándar.
Otros grados y materiales Contáctanos para conocer otras aleaciones de tubos de acero inoxidable y otros materiales disponibles.
  • Material: se requiere la especificación del material, que puede contener cualquier número de dígitos, entre uno (1) y cuatro (4), ya sea de texto o numéricos.
  • Nivel de tolerancia: el nivel de tolerancia es para tubos fraccionales. Indica F1 o F2.
  • Diámetro exterior nominal: se requiere la especificación del diámetro exterior, el cual debe contener de dos (2) a cuatro (4) dígitos numéricos. (p. ej., 0.032 pulgadas = 0.032 y 5 mm = 05)
  • Por signo: se requiere incluir un Por signo (X) en esta posición para la mayoría de los tamaños.
  • Pared nominal: se requiere especificar el espesor de la pared para la mayoría de los tamaños, el cual debe contener tres dígitos numéricos. (.006″ = 006, .035″ = 035)
  • Tipo de fabricación: se requiere especificar si el material es soldado (WD) o de una sola pieza (SL).
  • Categoría: se requiere especificar la categoría, la cual debe contener un carácter como se indica a continuación:
    • F = fraccional
    • H = hipodérmico
    • M = métrico
    • P = tubo
    • B = barra o alambre

Comunícate al +1 800-255-8823 o +1 800-ALL-TUBE o solicita una cotización para pedidos personalizados, productos que no estén disponibles en línea, longitudes a especificación y grandes cantidades.

Innovaciones en el procesamiento láser: seminario web de Device Talks
55 minutos

La tendencia hacia dispositivos médicos más pequeños ha convertido el corte y la soldadura por láser en métodos críticos para la fabricación de estos dispositivos. Estos métodos son procesos sofisticados pero esenciales para agregar funciones, como dirección, alcance o flexibilidad óptimos cuando se trabaja con materiales como metales y polímeros. En este seminario web, se analiza la capacidad de TE Connectivity de procesamiento láser en el corte y la soldadura de diseños sofisticados de componentes de metal, desde la creación de prototipos hasta la producción automatizada de grandes volúmenes.

Innovaciones en el procesamiento láser: seminario web de Device Talks
55 minutos

La tendencia hacia dispositivos médicos más pequeños ha convertido el corte y la soldadura por láser en métodos críticos para la fabricación de estos dispositivos. Estos métodos son procesos sofisticados pero esenciales para agregar funciones, como dirección, alcance o flexibilidad óptimos cuando se trabaja con materiales como metales y polímeros. En este seminario web, se analiza la capacidad de TE Connectivity de procesamiento láser en el corte y la soldadura de diseños sofisticados de componentes de metal, desde la creación de prototipos hasta la producción automatizada de grandes volúmenes.

Metalurgia // Nuevas opciones de aleación para ampliar los límites de los dispositivos médicos
20 minutos

Si pudieras aumentar la confianza del médico, reducir el riesgo del paciente y maximizar los ingresos, ¿lo harías? En este seminario web de TE Connectivity, se dan a conocer varias opciones innovadoras de aleaciones para soluciones de dispositivos de cardiología intervencionista, neurointervencionistas y endoscópicos. El personal de TE Connectivity detalla los materiales que pueden optimizar el rendimiento del catéter, mejorar la resistencia a la torsión y navegar el dispositivo con mayor facilidad, y además presenta las ventajas técnicas así como los inconvenientes de cada aleación.

Metalurgia // Nuevas opciones de aleación para ampliar los límites de los dispositivos médicos
20 minutos

Si pudieras aumentar la confianza del médico, reducir el riesgo del paciente y maximizar los ingresos, ¿lo harías? En este seminario web de TE Connectivity, se dan a conocer varias opciones innovadoras de aleaciones para soluciones de dispositivos de cardiología intervencionista, neurointervencionistas y endoscópicos. El personal de TE Connectivity detalla los materiales que pueden optimizar el rendimiento del catéter, mejorar la resistencia a la torsión y navegar el dispositivo con mayor facilidad, y además presenta las ventajas técnicas así como los inconvenientes de cada aleación.