Espuma conductiva

La espuma conductiva Kemtron es una espuma de tereftalato de polietileno (PET) y poliuretano de baja densidad recubierta con cobre y níquel, lo que proporciona conductividad eléctrica de baja resistencia en los ejes X, Y y Z y garantiza un excelente blindaje EMI cuando se utiliza como empaque EMI. El material es retardante a la flama UL94V-1.

Descripción general

La espuma conductiva es una espuma de tereftalato de polietileno (PET) y poliuretano de baja densidad con una capa de refuerzo no tejida en un lado, recubierta con cobre y una sobrecapa de níquel, lo que proporciona conductividad eléctrica de baja resistencia en los ejes X, Y y Z y garantiza un excelente blindaje EMI cuando se utiliza como empaque EMI. El material es retardante a la flama UL94V-1. El material está disponible en hojas de hasta 560 mm de ancho o como empaques troquelados para diseño a especificación. Disponible con reverso adhesivo conductivo. Además del blindaje RFI/EMI, el material proporciona un buen sello contra polvo.

Disponibilidad

Puede suministrarse con o sin reverso adhesivo conductivo.
Disponible en 3 espesores:

  • 1.5 mm
  • 2.3 mm
  • 3.4 mm

Aplicaciones

  • Paneles de E/S
  • Empaques para conector
  • Backplanes
  • Empaques para pantalla
  • Paneles de acceso
  • Aplicaciones electrónicas en interiores

Centro de recursos técnicos e ingeniería sobre blindaje EMI

Bienvenido al centro de recursos de nuestro portafolio de materiales de alto rendimiento, con soluciones innovadoras en blindaje EMI. La colección de documentos técnicos, folletos, videos y guías de soluciones cubre temas de aislamiento eléctrico, protección ambiental y mitigación de interferencias electromagnéticas, dirigida a ingenieros, diseñadores y responsables de decisiones en distintas industrias. Contenido especializado sobre materiales innovadores que mejoran aplicaciones con confiabilidad, eficiencia y precisión.

Más información

Kemtron Ltd. es ahora parte del amplio portafolio de productos de TE Connectivity

Información de contacto

Reino Unido

Teléfono: +44 (0) 1376 348115

Correo electrónico: info.braintree@te.com

 

Francia

Teléfono: + 33 (0) 160778316

Correo electrónico: info.braintree@te.com

 

Alemania

Teléfono:  +44 (0) 1376348115

Correo electrónico: info.braintree@te.com

 

Resto de Europa

Teléfono: +44 (0) 1376348115 

Correo electrónico: info.braintree@te.com

 

Asia

Teléfono: +44 (0) 1376348115

Correo electrónico: info.braintree@te.com

 

 

Distribuidores y revendedores autorizados
Distribuidores y revendedores autorizados
Informe técnico sobre protección EMI
Informe técnico: Protección contra EMI