Fácil conexión, rápida desconexión
La gama de conectores 1760 tipo 1 personalizada de TE está diseñada para cumplir con los requisitos de interfaz eléctrica de MIL-STD-1760. Para aplicaciones que requieren una desconexión rápida, el tapón de liberación del cordón ofrece una solución viable. Los tapones de liberación de cordón se pueden usar entre aeronaves y pilones.
Características del producto:
Conectores serie DEUTSCH 1760 tipo 1
- Material:
cubierta/anillo de acoplamiento: aleación de aluminio
Revestimiento: placa de cadmio verde oliva sobre níquel - Contactos:
material: aleación de cobre chapado en oro
Tipo: engarzado - Aisladores: termoplásticos
- Sello de interfaz: silicona fluorada
- Temperatura: de -55 °C a +175 °C
- Cumple con el estándar MIL-STD-1760
- Vibración: según MIL-DTL-38999
- Choque térmico: según MIL-DTL-38999
- Durabilidad: 200 ciclos de acoplamiento y desacoplamiento normal, 50 ciclos de acoplamiento normal con desacoplamiento por separación por tracción.
- La velocidad de liberación del cordón durante los ciclos de desacoplamiento por tracción-separación será de 9.15 m/s ±10 %.
- El requisito es la operación continua tanto mecánica como eléctricamente.
- Fabricado, probado y aprobado de acuerdo con MIL-DTL-38999 y MIL-DTL-38999/31.
-55°C
Hasta (temperatura nominal)
175°C
Hasta (temperatura nominal)
Aplicaciones:
Conectores serie DEUTSCH 1760 tipo 1
- control y monitoreo de almacenes de aeronaves
- para sistemas de interconexión eléctrica de tiendas/aviones MIL-STD-1760