Cargue sus dispositivos con los conectores micro USB
Nuestros conectores micro USB combinan capacidades de datos de alta velocidad y una función de carga, todo en un solo conector. Los conectores micro USB de TE se utilizan con más frecuencia en dispositivos móviles y es la serie de conectores más pequeña de la familia USB. Estos son bien conocidos por ser confiables, sólidos y versátiles para todos los usos del USB. Tenemos una amplia cartera de tipos de conectores micro usb junto con soluciones altamente personalizables para la flexibilidad del diseño. Los productos USB de TE proporcionan una tecnología de interconexión completa para dispositivos de entrada/salida (E/S) y ofrecen un bajo costo aplicado a los clientes. Tenemos muchas variantes, que van desde soldadura tipo DIP, soldadura de tecnología de montaje en superficie (SMT), montaje estándar, montaje inverso y montaje medio.
El Bus Universal en Serie (Universal Serial Bus, USB) es un producto estándar controlado por USB Implementer's Forum. USB se caracteriza por una amplia adopción en el mercado y consta de varios factores de forma para adaptarse a los diferentes requisitos del dispositivo. La serie micro USB se utiliza principalmente en dispositivos móviles y es la serie de conectores más pequeña de la familia USB. Los conectores USB de TE combinan capacidades de datos de alta velocidad y una función de carga en un solo conector.
Características del producto:
Conector micro USB
- El diseño proporciona de forma fiable una conexión estable incluso después de miles de inserciones.
- Se ahorran costos debido a la integración del transporte de energía y datos dentro de un conector.
- La gran cartera y el producto altamente personalizable proporcionan una alta flexibilidad de diseño.
Aplicaciones selectas:
Conector micro USB
- Teléfonos celulares y teléfonos inteligentes
- Tabletas y lectores
- Reproductores de MP3
- Unidades de GPS
- Dispositivos electrónicos domésticos
- Cámaras digitales y videocámaras
>1000
$$$
↑↑↑