Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
         
    Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias. 
        Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
        No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
        Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
     
    
        
        
        
        
                
                    Características del tipo de producto
                    
                 
             
        
                
                    Características de la configuración
                    
                 
             
        
                
                    Características eléctricas
                    
                        - 
                                    
                                        Voltaje de funcionamiento (VDC):
                                        63
                                    
- 
                                    
                                        Voltaje de funcionamiento (VAC):
                                        63
                                    
 
             
        
                
                    Características del cuerpo
                    
                 
             
        
                
                    Características del contacto
                    
                        - 
                                    
                                        Corriente nominal de contacto (máx.) (A):
                                        12
                                    
 
             
        
        
                
                    Características de la carcasa
                    
                 
             
        
                
                    Dimensiones
                    
                        - 
                                    
                                        Calibre del cable (AWG):
                                        16
                                    
- 
                                    
                                        Calibre del cable (mm²):
                                        1.5
                                    
- 
                                    
                                        Diámetro externo de cable (mm):
                                        9.1
                                    
- 
                                    
                                        Rango de diámetro de conductor :
                                        1.6 mm [ .062 in ]
                                    
 
             
        
                
                    Condiciones de uso
                    
                        - 
                                    
                                        Rango de temperatura de funcionamiento :
                                        -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
                                    
 
             
        
        
                
                    Estándares de la industria
                    
                 
             
        
                
                    Características del empaquetado
                    
                        - 
                                    
                                        Método de empaque :
                                        Bolsa
                                    
 
             
        
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.