Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Conexión de antena :
Soldadura
-
Tipo de producto de antena :
Antena
Características de la configuración
-
Tipo de antena :
Parche
-
Tipo de antena :
PCB flexible (FPC)
-
Tipo de banda :
Multibanda
-
Ubicación :
Interna
-
Configuración de puertos :
Un puerto
Características eléctricas
-
ROE (máx.) :
<4.1:1
-
Impedancia (Ω):
50
Características de la señal
-
Banda de frecuencia (MHz):
410 – 430
-
Categoría de frecuencia (MHz) :
410 – 470
-
Ganancia pico (dBi):
< 0
Características del cuerpo
-
Peso del producto :
.6 g [ .02116 oz ]
Fijación mecánica
-
Polarización :
Lineal
-
Tipo de montaje :
Montaje adhesivo
Dimensiones
-
Longitud del cable :
.1 m [ .33 ft ]
-
Altura de producto :
.2 mm [ .01 in ]
-
Longitud del producto :
47 mm [ 1.85 in ]
-
Ancho de producto :
17 mm [ .67 in ]
Operación/aplicación
-
Direccionalidad :
Omnidireccional
Estándares de la industria
-
Aplicación principal :
LoRaWAN, LPWAN
-
Tecnología inalámbrica :
LoRaWAN, LPWAN