Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Dispositivo sellado :
Sí
-
Alternar estilo :
Palanca
-
Tipo de interruptor :
Palanca
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Dos polos – Dos tiros
-
Función de operación :
Encendido Apagado Encendido
Características eléctricas
-
Voltaje de operación (VAC):
115
-
Voltaje de operación (VDC):
28
Características del cuerpo
-
Tamaño de la rosca del buje :
M12 x .75
-
Orientación del producto :
Horizontal
-
Estilo del buje :
Roscado
Características del contacto
-
Material base del contacto :
Cobre
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Óxido de estaño de plata
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Características de la carcasa