Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de interruptor pulsador :
Interruptor limitador
-
Iluminado :
Sin
-
Estilo de accionador :
Perilla tipo barra
Características de la configuración
-
Configuración de un polo y un tiro :
Dos polos – Dos tiros
-
Número de accionadores :
Simple
-
Acción rápida :
Con
-
Montura :
Sin
-
Tipo de retroalimentación de interruptor :
Táctil
-
Función operativa :
Empujar-Encendido Extraer-Apagado
Características eléctricas
-
Corriente nominal de contacto (A):
7
-
Rango de voltaje de funcionamiento (VDC):
15 - 28
Características del cuerpo
-
Diseño del accionador :
Extendido
-
Estilo de buje :
Roscado
-
Color del accionador :
Verde
Características del contacto
-
Material de recubrimiento de contacto de conmutación :
Plata
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Montaje en panel
Características de la carcasa
Características del empaquetado
-
Método de empaque :
Caja de cartón