Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto del interruptor con pulsador :
Interruptor limitador
-
Iluminado :
Sin
-
Estilo del actuador :
Rodillo, simulado
Características de la configuración
-
Configuración (polo-tiro) :
Un solo polo – Dos tiros
-
Cantidad de actuadores :
Simple
-
Tecnología de acople :
Con
-
Soporte angular :
Sin
-
Tipo de retroalimentación del interruptor :
Táctil
-
Función de operación :
Normalmente abierto, normalmente cerrado, momentáneo
Características eléctricas
-
Clasificación de la corriente del contacto (A):
1
-
Rango del voltaje de funcionamiento (VDC):
15 - 28
Características del cuerpo
-
Perfil del actuador :
Extendido
-
Estilo del buje :
Roscado
-
Color del actuador :
Natural
-
Fuerza del actuador :
3060 g [ 108 oz ]
Características del contacto
-
Material del enchapado del contacto de interruptor :
Oro
Fijación mecánica
-
Tipo de montaje del producto :
Panel
Características de la carcasa