Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
                                        Distancia entre los orificios para los tornillos en una brida :
                                        100 mm [ 3.937 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Diámetro del orificio del tornillo :
                                        8.5 mm [ .335 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Condiciones de uso
                    
                        - 
                                    
                                        Rango de temperatura de funcionamiento :
                                        -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
                                    
  
                            
                 
             
        Seleccionar atributos para ver productos similares.
        
            Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
            
                No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.