Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.
Ocurrió un error. Intentar de nuevo.
Características del tipo de producto
Características de la configuración
-
Número de polos de contacto :
1
-
Características especiales de bobina :
Diodo de supresión de bobinas
Características eléctricas
Características del contacto
-
Material del contacto :
Aleación de plata
Dimensiones
-
Altura de producto :
51.5 mm [ 2.02 in ]
-
Longitud del producto :
94 mm [ 3.7 in ]
-
Ancho de producto :
50 mm [ 1.96 in ]
Otro
-
Clase de corriente de contacto (A):
100
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.