Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Pressure Sensor Type :
Miniature Pressure Transducer
-
Tipo de presión :
Sellado
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica :
Cable de 5 m
Características eléctricas
-
Supply Voltage Range (V):
10 – 30
Dimensiones
-
Alto del producto :
23.7 mm [ .933 in ]
-
Tamaño del cabezal hexagonal (a través de las arandelas planas) :
10 mm [ .393 in ]
Condiciones de uso
-
Presión :
200 bar [ 3000 psi ]
-
Intervalo de temperatura de operación :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operación/aplicación
-
Intervalo de presión de prueba :
2X FS
-
Output Signal Type :
10 mV/V
-
Precisión de la presión :
Hasta ±.25 % FSO
Otro
-
Opciones de sensor :
Protección IP67
-
Acople :
M5x0.8 Male