Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Perno (mm):
M12
-
Tipo :
Abrazadera para cable
Características de la configuración
-
Cantidad de cables por montar :
3
-
Diámetro mínimo del cable :
38 mm [ 1.5 in ]
-
Diámetro máximo del cable :
50 mm [ 1.97 in ]
-
Alto instalado, máx. :
140 mm [ 5.51 in ]
Características del cuerpo
-
Centros de orificios para pernos :
139 mm [ 5.47 in ]
Fijación mecánica
-
Accesorios de montaje :
Montaje central
Disponibilidad del producto
-
Hardware, puesta a tierra y disponibilidad del producto de montaje :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, China, EMEA