Seleccionar funciones y características para encontrar productos similaresPara encontrar productos similares, selecciona las mismas características. Cuando hagas clic en Ver productos similares, podrás restringir aún más la búsqueda con filtros para encontrar productos con atributos diferentes.
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
Arco seco nominal :
885 mm [ 34.84 in ]
-
Resistencia a la CA en seco (kV):
320
-
Tolerancia a la CA en húmedo (kV):
300
-
Descarga seca de CA (kV):
325
-
Descarga de CA en húmedo (kV):
305
-
Tensión nominal - SML (kN):
70
Características del cuerpo
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa :
Silicona
Dimensiones
-
Diámetro interno de la aleta :
24 mm [ 0.94 in ]
-
Línea de fuga :
3010 mm [ 118.5 in ]
-
Product Weight :
2.42 kg [ 5.335 lb ]
-
Diámetro externo de la aleta :
82 mm [ 3.23 in ]
Estándares de la industria
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto :
Mundial
Seleccionar atributos para ver productos similares.
Solo se encuentra disponible este producto. Modifica tu búsqueda para continuar.
No se dispone de productos similares. Selecciona características diferentes.