Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Tecnología de conexión de codo final :
Conector separable
-
Tipo de conector de conexión de codo final :
Mecánico
-
Tipo de buje :
250A
-
Estilo de la protección de apantallado del cable :
Alambre de cobre
-
Aislamiento :
Polimérico
-
Con pantalla :
Sí
-
Familia de productos :
RSSS
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Clase de voltaje de conexión de codo final (kV):
≤ 24
Características del cuerpo
-
Material del conductor de conexión de codo final :
Aluminio/cobre
Dimensiones
-
Diámetro del conductor de conexión de codo final (mm):
3.5 – 13
-
Diámetro del material aislante de conexión de codo final (mm):
12.7 – 19.2
-
Intervalo de la sección transversal (mm²):
16 – 70
Operación/aplicación
-
Libre de halógenos :
Sí
-
Libre de plomo, cadmio y metales pesados :
Sí
-
Libre de emisiones :
Sí
-
Emisión no tóxica y no corrosiva :
Sí
-
Tipo de aplicación :
Conector recto con punto de prueba
Estándares de la industria
-
Especificación de diseño :
HD629.1-S2
Disponibilidad del producto
-
Disponibilidad del producto de conexión de codo final :
AMÉRICA, ANZPAC, ASIA, EMEA
Otro
-
Instrucciones de instalación :
Alemán