Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Aviso: Utiliza la ilustración del producto para todas las actividades de diseño.
Características del tipo de producto
-
Sellable :
No
-
Tipo de accesorio de seguridad y alivio de tensión :
Tapa de protección
Características de la configuración
Características del cuerpo
-
Color del producto :
Gris
-
Material primario del producto :
PVC
Condiciones de uso
-
Compatible con el estilo del conector :
Conector macho
-
Temperatura de funcionamiento (máx.) :
100 °C [ 212 °F ]
-
Rango de temperatura de funcionamiento :
-29 – 100 °C [ -20 – 212 °F ]
Estándares de la industria
Características del empaquetado
Otro
-
Requiere mantenimiento :
Sí