Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de producto de E/S de conexión
Conector
-
Factor de forma
XFP
Características de la configuración
Características eléctricas
-
Velocidad de transmisión de datos (máx.) (Gb/s)
10
Características del contacto
-
Material de recubrimiento para área de conexión de contacto
Oro (Au)
-
Corriente nominal de contacto (máx.) (A)
.5
-
Material base de contacto
Bronce fosfórico
-
Grosor de material de recubrimiento para área de conexión de contacto
.76 µm [ 29.92 µin ]
Características de la terminación
-
Método de conexión a PCB
Montaje en superficie
Fijación mecánica
-
Estilo de montaje en PCB
Doble cara (en proximidad reducida)
Características de la carcasa
-
Material de la carcasa
Polímero de cristal líquido (LCP)
-
Distancia entre pines
.8 mm [ .03 in ]
Condiciones de uso
-
Rango de temperatura de funcionamiento
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operación/aplicación
-
Aplicación de circuitos
Señal
Estándares de la industria
-
Índice de flamabilidad UL
UL 94V-0
Características del empaquetado
Otro
-
Se incluye tubo de luz
No