Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General
El sensor de sonda RTD de inmersión directa de la serie 110 está construido con una cubierta de acero inoxidable y una conexión por soldadura disponible en 1/2" x 1/2" NPT, 1/2" x 3/4" NPT o 3/4" x 3/4" NPT.

La conexión es de doble rosca para utilizarla con un cabezal de conexión. Estos sensores de sonda RTD de inmersión directa están disponibles con elementos simples o dobles y son ideales para la industria de procesos donde la inmersión en la aplicación es esencial. Los diseños personalizados están disponibles con cabezales de conexión y transmisores. 

Ventajas

  • Estilos de cubierta: acero inoxidable
  • Elementos: platino, cobre, níquel
  • Diámetro de la cubierta: 0,125", 0,188", 0,250"
  • Opciones de cableado y cables conductores
  • Resistente al aceite
  • Resistente a la presión
barra naranja

Aplicaciones

  • Proceso
  • Aeroespacial
  • Flujo
  • Fusión en caliente
barra naranja
Preguntas frecuentes

Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es un RTD?
R: Un RTD (detector de temperatura de resistencia) es un sensor cuya resistencia cambia a medida que cambia la temperatura.  La resistencia se incrementa a medida que aumenta la temperatura del sensor.  Se sabe que existe una relación entre la resistencia y la temperatura, la cual se puede repetir con el transcurso del tiempo. Un RTD es un dispositivo pasivo.  No produce una salida por sí solo.  Se utilizan dispositivos electrónicos externos para medir la resistencia del sensor pasando una pequeña corriente eléctrica a través del sensor para generar voltaje.
Leer más: Descripción de los RTD

P: ¿Cuál es la resistencia estándar de un RTD de platino?
R: Descarga el PDF: Nota de aplicación de la tabla de temperaturas de la resistencia del RTD.

 

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor RTD  Sonda de inmersión

  • Tipo de elemento  Acero inoxidable

  • Material de elemento  Cobre | Níquel | Platino

  • Estilo de cable conductor  PTFE

Condiciones de uso

  • Temperatura de funcionamiento (máx.)  250 °C [ 482 °F ]

Documentos Relacionados