Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

El acelerómetro MEMS de capacitancia variable incorpora una compensación de temperatura integral que proporciona una salida estable en un rango de temperaturas amplio de -55 °C a 125 °C. Disponible en rangos de ±2 a ±200 g, el acelerómetro modelo 4835A también proporciona un ancho de banda amplio de CC a 1000 Hz para mediciones estáticas y dinámicas.

Ventajas

  • Rango dinámico de ±2 g a ±200 g
  • Salida amplificada
  • Voltaje de estimulación de 8 a 36 VCC
  • Cable desmontable, herméticamente sellado
  • Elemento MEMS regulado por gas
  • Con compensación térmica
  • Sensibilidad transversal baja

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de empaque  Plug & Play

  • Tipo de acelerómetro  MEMS DC

  • Tipo de producto del sensor de vibración  Acelerómetro MEMS

Características de la configuración

  • Conexión eléctrica  Conector de 9 pines

Características eléctricas

  • Salida de aceleración nula (mV) ±50

  • Rango de voltaje de excitación (VDC) 4 – 30

  • Tensión de salida máxima (VDC) ±2

Características de la señal

  • Respuesta de frecuencia (Hz) De 0-400 a 0-1500

Características del cuerpo

  • Material primario del producto  Titanio

  • Peso del producto  22 g [ .77 oz ]

  • Número de ejes de detección  Triaxial

Fijación mecánica

  • Tipo de montaje de sensor  Montaje de tornillo

Condiciones de uso

  • Rango de temperatura de funcionamiento  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operación/aplicación

  • Tipo de corriente de salida  CC

Otro

  • No linealidad (FSO) (%) ±.1

  • Rango de aceleración (±) (g) 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 100 | 200

  • Sensibilidad (mV/g) 10 | 20 | 40 | 67 | 200 | 400 | 1000

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos

Especificaciones del producto