Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Este producto no está disponible en este momento. Para más información, como el inventario del distribuidor, contáctanos por favor.

Construye y fija el precio del producto ahora

Descripción General

Beneficios

  • Resistencia de 2,2 a 100 kΩ a 25 °C
  • Estabilidad y confiabilidad demostradas
  • 28AWG de cobre sólido estañado 
  • Revestimiento epoxi de conductividad térmica
  • Rango de temperatura de -40 °C a +125 °C
  • Cumple con la directiva RoHS 

Aplicaciones

  • Instrumentación de tolerancia exigentes
  • Compensación, control y detección de temperatura
  • Montaje en cabezal medidor para una amplia variedad de aplicaciones
  • Aplicaciones generales de instrumentación
  1. Seminario web sobre el termistor NTC 101 (inglés)

Conceptos básicos sobre el sensor NTC 101, comparaciones de tecnología y aplicaciones, entre otros.

Características

Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.  

Características del tipo de producto

  • Tipo de sensor NTC  Termistor NTC

  • Resistencia a la tolerancia (a 25 °C) (%) ± 0.94

  • Valor β de tolerancia (%) .3

Dimensiones

  • Longitud de cable conductor  46 mm [ 1.811 in ]

Documentos Relacionados

Páginas de catálogo y hojas de datos