Por favor, revisa los documentos del producto o contáctanos para la información más reciente sobre las homologaciones de las agencias.
Características del tipo de producto
-
Tipo de sensor de presión
Sensores de presión de salida mV
-
Tipo de presión
Absoluto | Medidor sellado
-
Tipo de empaque
Accesorios de proceso roscados | Soldable
Características de la configuración
-
Conexión eléctrica
Cable | Conector de 5 pines
Características eléctricas
-
Rango de voltaje de alimentación (V)
10
Dimensiones
-
Diámetro del producto (mm)
8.63 | 9.24 | 9.25 | 11.43
-
Diámetro del producto (in)
0.34 | 0.364 | 0.45
-
Altura de producto (mm)
18 | 18.03 | 18.28 | 20.82
-
Altura de producto (in)
.71 | .72 | .82
Condiciones de uso
-
Presión (psi)
1000 | 3000 | 5000
Operación/aplicación
-
Rango de presión de prueba
3X
-
Tipo de señal de salida
0 – 100 mV | 100 mV
Otro
-
No linealidad ± (%)
0.25 | 0.5
-
Conexión a puerto
1/4-18 NPT | 1/8-27 NPT | 7/16-20 UNF | 7/16-20 UNF-2A